HUBBELL CANADA
Gestion des fils, agrippes-câbles, agrippe-câble universelle, longueur de la maillure 24", diamètre du câble : 0.75 in-1.25 in
Image of 014021140 Gestion des fils, agrippes-câbles, agrippe-câble universelle, longueur de la maillure 24", diamètre du câble : 0.75 in-1.25 in

Gestion des fils, agrippes-câbles, agrippe-câble universelle, longueur de la maillure 24", diamètre du câble : 0.75 in-1.25 in

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 014021140

Gestion des fils, agrippes-câbles, agrippe-câble universelle, longueur de la maillure 24", diamètre du câble : 0.75 in-1.25 in.

Raccord fendu de type F pour s'adapter aux écrous AN-818. Le raccord est positionné sur l'écrou et situé avec une bride interne. Un collier de serrage est fourni et nécessaire pour maintenir le raccord dans la bonne position. Les poignées de confinement de tuyau Kellems sont fournies en diamètres, longueurs et accessoires pour répondre aux exigences individuelles. Contactez l’usine Wiring Device-Kellems pour des informations spécifiques. Ces poignées répondent aux exigences OSHA Federal Register 1926-302 (b), 1926-603 (9), (10), JIC H-1-1973 (H13.11) et JIC P-1-1975 (P11.34).

  • These grips will prevent serious injury to personnel and damage to equipment by holding the hose in place in the event of hose failure
  • Kellems® patented Hose Containment Grips are made of stainless steel double weave mesh construction for high strength and come complete with hose clamps
  • Ces poignées éviteront des blessures graves au personnel et des dommages à l'équipement en maintenant le tuyau en place en cas de défaillance du tuyau
  • les poignées de confinement de tuyau brevetées Kellems® sont fabriquées en maille à double tissage en acier inoxydable pour une résistance élevée et sont livrées avec des colliers de serrage.

Général

Application

Used to fasten around a structure or closed eye

Catalog Number

014021140

Force de rupture approximative

4,500 lbs

Matériau

Stainless Steel

Série

Universal Bale Grip

Type d'article

Universal Bale Grip (Type U)

UPC

783585300450

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

0.75 in-1.25 in

Liée à la force

Force de rupture approximative

4,500 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

5