HUBBELL CANADA
Gestion des fils et des câbles Bryant, poignée de câble, œil tournant souterrain, gamme de câbles de 2,50 à 2,99 po., PHS250
Image of PHS250 Gestion des fils et des câbles Bryant, poignée de câble, œil tournant souterrain, gamme de câbles de 2,50 à 2,99 po., PHS250

Gestion des fils et des câbles Bryant, poignée de câble, œil tournant souterrain, gamme de câbles de 2,50 à 2,99 po., PHS250

Marque: Bryant

No de catalogue: PHS250

Gestion des fils et des câbles Bryant, poignée de câble, œil tournant souterrain, gamme de câbles de 2,50 à 2,99 po.

  • Oeil tournant souterrain
  • Gamme de câbles de 2,50 à 2,99 po

Standard Product

Général

Application

General Cable Pulling

Capacité de charge

6600

Catalog Number

PHS250

Construction

Woven

Force de rupture approximative

33,000 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel, Galvanized

Matériel - quincaillerie de montage

Non-Mounted

Série

Underground K-Type

Type

Closed Mesh, Double Weave

Type

Revolving Eye, Standard Length

UPC

781786280120

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

UL Listed Circuit Wire

Plage de diamètres de câbles

2.50 in-2.99 in

Taille du câble

2.50-2.99" (6.35-7.59)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à la force

Capacité de charge

6600

Force de rupture approximative

33,000 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

20