Marque: Bryant
No de catalogue: SSR100
Standard Product
Application
General Cable Pulling
Capacité de charge
680
Catalog Number
SSR100
Construction
Woven
Force de rupture approximative
3,400 lbs
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel, Galvanized
Matériel - quincaillerie de montage
Non-Mounted
Série
Slack Grip
Type
Split Mesh, Rod Closing, Single Weave
Type
Offset Eye
UPC
781786271746
Fiche technique du câble
UL Listed Circuit Wire
Plage de diamètres de câbles
1.00-1.24 in
Taille du câble
1.00-1.24" (2.54-3.15)
Indicateur EU RoHs
Yes
Capacité de charge
680
Force de rupture approximative
3,400 lbs