Marque: Bryant
No de catalogue: SSR200
Standard Product
Application
General Cable Pulling
Capacité de charge
1800
Catalog Number
SSR200
Construction
Woven
Force de rupture approximative
9,000 lbs
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel, Galvanized
Matériel - quincaillerie de montage
Non-Mounted
Série
Slack Grip
Type
Split Mesh, Rod Closing, Single Weave
Type
Offset Eye
UPC
781786271821
Fiche technique du câble
UL Listed Circuit Wire
Plage de diamètres de câbles
2.00 in-2.49 in
Taille du câble
2.00-2.49" (5.08-6.32)
Indicateur EU RoHs
Yes
Capacité de charge
1800
Force de rupture approximative
9,000 lbs