HUBBELL CANADA
Gestion des fils et des câbles Bryant, poignée de câble, usage intensif, oeillet flexible aérien, 2.50-2.99", MST250FE
Image of MST250FE Gestion des fils et des câbles Bryant, poignée de câble, usage intensif, oeillet flexible aérien, 2.50-2.99", MST250FE

Gestion des fils et des câbles Bryant, poignée de câble, usage intensif, oeillet flexible aérien, 2.50-2.99", MST250FE

Marque: Bryant

No de catalogue: MST250FE

Gestion des fils et des câbles Bryant, poignée de câble, usage intensif, oeillet flexible aérien, 2.50-2.99".

  • Robuste
  • Œil flexible supérieur
  • 2,50 à 2,99 po

Standard Product

Général

Application

General Cable Pulling

Capacité de charge

9600

Catalog Number

MST250FE

Construction

Woven

Force de rupture approximative

48,000 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel, Galvanized

Matériel - quincaillerie de montage

Non-Mounted

Série

Overhead Multiple Strength

Type

Closed Mesh, Triple, Double, Single Weave

Type

Flexible Eye

UPC

781786282162

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

UL Listed Circuit Wire

Plage de diamètres de câbles

2.50 in-2.99 in

Taille du câble

2.50-2.99" (6.35-7.59)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à la force

Capacité de charge

9600

Force de rupture approximative

48,000 lbs