HUBBELL CANADA
Gestion des fils et des câbles Bryant, poignée de câble, usage léger, oeillet flexible, 2.00-2.49" Gamme de câbles, PA200
Image of PA200 Gestion des fils et des câbles Bryant, poignée de câble, usage léger, oeillet flexible, 2.00-2.49" Gamme de câbles, PA200

Gestion des fils et des câbles Bryant, poignée de câble, usage léger, oeillet flexible, 2.00-2.49" Gamme de câbles, PA200

Marque: Bryant

No de catalogue: PA200

Gestion des fils et des câbles Bryant, poignée de câble, usage léger, oeillet flexible, 2.00-2.49" Gamme de câbles.

  • Usage léger
  • Œil flexible
  • Gamme de câbles de 2,00 à 2,49 po

Standard Product

Général

Application

General Cable Pulling

Capacité de charge

1700

Catalog Number

PA200

Construction

Woven

Force de rupture approximative

8,500 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel, Galvanized

Matériel - quincaillerie de montage

Non-Mounted

Série

Light Duty Grip

Type

Closed Mesh, Single Weave

Type

Flexible Eye

UPC

781786280588

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

UL Listed Circuit Wire

Plage de diamètres de câbles

2.00 in-2.49 in

Taille du câble

2.00-2.49" (5.08-6.32)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à la force

Capacité de charge

1700

Force de rupture approximative

8,500 lbs