Marque: Bryant
No de catalogue: PJ025
Standard Product
Application
General Cable Pulling
Capacité de charge
90
Catalog Number
PJ025
Construction
Woven
Force de rupture approximative
450 lbs
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel, Galvanized
Matériel - quincaillerie de montage
Non-Mounted
Série
Junior Grip
Type
Closed Mesh, Single Weave
Type
Flexible Eye
UPC
781786280663
Fiche technique du câble
UL Listed Circuit Wire
Plage de diamètres de câbles
0.25 in-0.36 in
Taille du câble
.25-.36" (.63-.91)
Indicateur EU RoHs
Yes
Capacité de charge
90
Force de rupture approximative
450 lbs
Quantité dans l'emballage
5