Marque: Bryant
No de catalogue: PJ050
Standard Product
Application
General Cable Pulling
Capacité de charge
260
Catalog Number
PJ050
Construction
Woven
Force de rupture approximative
1,300 lbs
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel, Galvanized
Matériel - quincaillerie de montage
Non-Mounted
Série
Junior Grip
Type
Closed Mesh, Single Weave
Type
Flexible Eye
UPC
781786280700
Fiche technique du câble
UL Listed Circuit Wire
Plage de diamètres de câbles
0.50 in-0.61 in
Taille du câble
.50-61" (1.27-1.55)
Indicateur EU RoHs
Yes
Capacité de charge
260
Force de rupture approximative
1,300 lbs
Quantité dans l'emballage
5