HUBBELL CANADA
Gestion des fils et des câbles Bryant, tire-câble junior à faible tension, oeillet flexible, gamme de câbles de 0,62 à 0,74 po., PJ062
Image of PJ062 Gestion des fils et des câbles Bryant, tire-câble junior à faible tension, oeillet flexible, gamme de câbles de 0,62 à 0,74 po., PJ062

Gestion des fils et des câbles Bryant, tire-câble junior à faible tension, oeillet flexible, gamme de câbles de 0,62 à 0,74 po., PJ062

Marque: Bryant

No de catalogue: PJ062

Gestion des fils et des câbles Bryant, tire-câble junior à faible tension, oeillet flexible, gamme de câbles de 0,62 à 0,74 po.

  • Oeil flexible
  • gamme de câbles de 0,62 à 0,74 po

Standard Product

Général

Application

General Cable Pulling

Capacité de charge

390

Catalog Number

PJ062

Construction

Woven

Force de rupture approximative

1,950 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel, Galvanized

Matériel - quincaillerie de montage

Non-Mounted

Série

Junior Grip

Type

Closed Mesh, Single Weave

Type

Flexible Eye

UPC

781786280724

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

UL Listed Circuit Wire

Plage de diamètres de câbles

0.62 in-0.74 in

Taille du câble

.62-.74" (1.57-1.88)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à la force

Capacité de charge

390

Force de rupture approximative

1,950 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

10