Marque: Bryant
No de catalogue: PH075
Standard Product
Application
General Cable Pulling
Capacité de charge
1360
Catalog Number
PH075
Construction
Woven
Force de rupture approximative
6,800 lbs
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Steel, Galvanized
Matériel - quincaillerie de montage
Non-Mounted
Série
Underground T-Type
Type
Closed Mesh, Double Weave
Type
Flexible Eye, Short Length
UPC
781786280304
Fiche technique du câble
UL Listed Circuit Wire
Plage de diamètres de câbles
0.75 in-0.99 in
Taille du câble
.75-.99" (1.90-2.51)
Indicateur EU RoHs
No
Capacité de charge
1360
Force de rupture approximative
6,800 lbs