HUBBELL CANADA
Gestion des fils et des câbles Bryant, tire-câble, usage léger, oeillet flexible, 1.00-1.24" Gamme de câbles, PA100
Image of PA100 Gestion des fils et des câbles Bryant, tire-câble, usage léger, oeillet flexible, 1.00-1.24" Gamme de câbles, PA100

Gestion des fils et des câbles Bryant, tire-câble, usage léger, oeillet flexible, 1.00-1.24" Gamme de câbles, PA100

Marque: Bryant

No de catalogue: PA100

Gestion des fils et des câbles Bryant, tire-câble, usage léger, oeillet flexible, 1.00-1.24" Gamme de câbles.

  • Usage léger
  • Œil flexible
  • Gamme de câbles de 1,00 à 1,24 po

Standard Product

Général

Application

General Cable Pulling

Capacité de charge

1060

Catalog Number

PA100

Construction

Woven

Force de rupture approximative

5,300 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel, Galvanized

Matériel - quincaillerie de montage

Non-Mounted

Série

Light Duty Grip

Type

Closed Mesh, Single Weave

Type

Flexible Eye

UPC

781786280502

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

UL Listed Circuit Wire

Plage de diamètres de câbles

1.00 in-1.24 in

Taille du câble

1.00-1.24" (2.54-3.15)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à la force

Capacité de charge

1060

Force de rupture approximative

5,300 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

10