HUBBELL CANADA
Gestion des fils et des câbles Bryant, tire-câble, usage léger, oeillet flexible, 1.50-1.74" gamme de câbles, PA150
Image of PA150 Gestion des fils et des câbles Bryant, tire-câble, usage léger, oeillet flexible, 1.50-1.74" gamme de câbles, PA150

Gestion des fils et des câbles Bryant, tire-câble, usage léger, oeillet flexible, 1.50-1.74" gamme de câbles, PA150

Marque: Bryant

No de catalogue: PA150

Gestion des fils et des câbles Bryant, tire-câble, usage léger, oeillet flexible, 1.50-1.74" gamme de câbles.

  • Usage léger
  • Œil flexible
  • Gamme de câbles de 1,50 à 1,74 po

Standard Product

Général

Application

General Cable Pulling

Capacité de charge

1360

Catalog Number

PA150

Construction

Woven

Force de rupture approximative

6,800 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel, Galvanized

Matériel - quincaillerie de montage

Non-Mounted

Série

Light Duty Grip

Type

Closed Mesh, Single Weave

Type

Flexible Eye

UPC

781786280540

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

UL Listed Circuit Wire

Plage de diamètres de câbles

1.50 in-1.74 in

Taille du câble

1.50-1.74" (3.81-4.42)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à la force

Capacité de charge

1360

Force de rupture approximative

6,800 lbs