Marque: Bryant
No de catalogue: PA062
Standard Product
Application
General Cable Pulling
Capacité de charge
560
Catalog Number
PA062
Construction
Woven
Force de rupture approximative
2,800 lbs
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel, Galvanized
Matériel - quincaillerie de montage
Non-Mounted
Série
Light Duty Grip
Type
Closed Mesh, Single Weave
Type
Flexible Eye
UPC
781786280465
Fiche technique du câble
UL Listed Circuit Wire
Plage de diamètres de câbles
0.62 in-0.74 in
Taille du câble
.62-.74" (1.57-1.88)
Indicateur EU RoHs
Yes
Capacité de charge
560
Force de rupture approximative
2,800 lbs