Marque: Bryant
No de catalogue: PH100
Standard Product
Application
General Cable Pulling
Capacité de charge
1920
Catalog Number
PH100
Construction
Woven
Famille de produit
Underground T-Type
Force de rupture approximative
9,600 lbs
Matériau
Steel, Galvanized
Matériel - quincaillerie de montage
Non-Mounted
Type
Closed Mesh, Double Weave
Type
Flexible Eye, Short Length
UPC
781786280328
Fiche technique du câble
UL Listed Circuit Wire
Plage de diamètres de câbles
1.00 in-1.49 in
Taille du câble
1.00-1.49" (2.54-3.78)
Capacité de charge
1920
Force de rupture approximative
9,600 lbs