HUBBELL CANADA
Gestion des fils et des câbles Bryant, tire poignée de câble, oeillet flexible souterrain, 2.00-2.49" Gamme de câbles, PH200
Image of PH200 Gestion des fils et des câbles Bryant, tire poignée de câble, oeillet flexible souterrain, 2.00-2.49" Gamme de câbles, PH200

Gestion des fils et des câbles Bryant, tire poignée de câble, oeillet flexible souterrain, 2.00-2.49" Gamme de câbles, PH200

Marque: Bryant

No de catalogue: PH200

Gestion des fils et des câbles Bryant, tire poignée de câble, oeillet flexible souterrain, 2.00-2.49" Gamme de câbles.

  • Oeil flexible souterrain
  • Gamme de câbles de 2,00 à 2,49 po

Standard Product

Général

Application

General Cable Pulling

Capacité de charge

3700

Catalog Number

PH200

Construction

Woven

Force de rupture approximative

18,500 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel, Galvanized

Matériel - quincaillerie de montage

Non-Mounted

Série

Underground T-Type

Type

Closed Mesh, Double Weave

Type

Flexible Eye, Short Length

UPC

781786280366

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

UL Listed Circuit Wire

Plage de diamètres de câbles

2.00 in-2.49 in

Taille du câble

2.00-2.49" (5.08-6.32)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à la force

Capacité de charge

3700

Force de rupture approximative

18,500 lbs