Marque: Bryant
No de catalogue: PH300
Standard Product
Application
General Cable Pulling
Capacité de charge
4900
Catalog Number
PH300
Construction
Woven
Force de rupture approximative
24,500 lbs
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel, Galvanized
Matériel - quincaillerie de montage
Non-Mounted
Série
Underground T-Type
Type
Closed Mesh, Double Weave
Type
Flexible Eye, Short Length
UPC
781786280403
Fiche technique du câble
UL Listed Circuit Wire
Plage de diamètres de câbles
3.00 in-3.49 in
Taille du câble
3.00-3.49" (7.62-8.86)
Indicateur EU RoHs
Yes
Capacité de charge
4900
Force de rupture approximative
24,500 lbs