HUBBELL CANADA
Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet unique, maillure divisée, fermeture par lacet, acier inoxydable, 1.75-1.99"., SPS175US
Image of SPS175US Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet unique, maillure divisée, fermeture par lacet, acier inoxydable, 1.75-1.99"., SPS175US

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet unique, maillure divisée, fermeture par lacet, acier inoxydable, 1.75-1.99"., SPS175US

Marque: Bryant

No de catalogue: SPS175US

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet unique, maillure divisée, fermeture par lacet, acier inoxydable, 1.75-1.99".

  • Oeil unique
  • Maille fendue
  • Fermeture lacet
  • Acier inoxydable
  • 1,75 à 1,99 po

Split Mesh Lace Closing

Général

Application

Single Eye

Catalog Number

SPS175US

Construction

Woven

Force de rupture approximative

4,375 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Stainless Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Hook or Beam Clamp

Série

Standard Duty Series

Type

Split Mesh, Lace Closing

Type

Single Eye

UPC

781786006560

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

1.75 in-1.99 in

Taille du câble

1.75-1.99" (4.44-5.05)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à la force

Force de rupture approximative

4,375 lbs