Marque: Bryant
No de catalogue: SPJ023L
Light Duty Closed Mesh
Application
Universal Eye
Catalog Number
SPJ023L
Construction
Woven
Force de rupture approximative
290 lbs
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Bronze, Tin Coated
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Hook or Beam Clamp
Série
Service Drop - Light Duty
Type
Closed Mesh, Single Weave
Type
Universal Eye
UPC
781786247444
Plage de diamètres de câbles
0.23 in-0.31 in
Taille du câble
.23-.31" (.58-.79)
Indicateur EU RoHs
No
Force de rupture approximative
290 lbs
Quantité dans l'emballage
5