HUBBELL CANADA
Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, usage léger, œillet universel, chute de service, maillure divisée, fermeture à tige, 0.41-0.50"., SPJ041L
Image of SPJ041L Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, usage léger, œillet universel, chute de service, maillure divisée, fermeture à tige, 0.41-0.50"., SPJ041L

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, usage léger, œillet universel, chute de service, maillure divisée, fermeture à tige, 0.41-0.50"., SPJ041L

Marque: Bryant

No de catalogue: SPJ041L

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, usage léger, œillet universel, chute de service, maillure divisée, fermeture à tige, 0.41-0.50".

  • Travaux légers
  • Œil universel
  • Descente de service
  • Maille fendue
  • Fermeture de tige

Light Duty Closed Mesh

Général

Application

Universal Eye

Catalog Number

SPJ041L

Construction

Woven

Force de rupture approximative

500 lbs

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Bronze, Tin Coated

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Hook or Beam Clamp

Série

Service Drop - Light Duty

Type

Closed Mesh, Single Weave

Type

Universal Eye

UPC

781786247505

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

0.41 in-0.5 in

Taille du câble

.41-.50" (1.04-1.27)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à la force

Force de rupture approximative

500 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

5