HUBBELL CANADA
Gestion des fils, poignée de câble à usage spécial, tube flexible, longueur de maillure 36", acier, 0.75-0.99", FTD07536
Image of FTD07536 Gestion des fils, poignée de câble à usage spécial, tube flexible, longueur de maillure 36", acier, 0.75-0.99", FTD07536

Gestion des fils, poignée de câble à usage spécial, tube flexible, longueur de maillure 36", acier, 0.75-0.99", FTD07536

Marque: Bryant

No de catalogue: FTD07536

Gestion des fils, poignée de câble à usage spécial, tube flexible, longueur de maillure 36", acier, 0.75-0.99".

  • Tube flexible
  • Longueur de maille de 36 po
  • Acier
  • 0,75 à 0,99 po

Standard Product

Général

Application

Cable and Wire Splicing

Catalog Number

FTD07536

Force de rupture approximative

6,800 lbs

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Steel, Galvanized

Matériel - quincaillerie de montage

On Cable Ends

Série

Splicing Grips

Type

Closed Mesh, Double Weave

Type

Tube

UPC

781786241749

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

1

Plage de diamètres de câbles

0.75 in-0.99 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à la force

Force de rupture approximative

6,800 lbs