HUBBELL CANADA
Gestionnaire vertical de la série VME, 7'Hx6 "W, couverture, noir, VME6C
Image of VME6C Gestionnaire vertical de la série VME, 7'Hx6 "W, couverture, noir, VME6C

Gestionnaire vertical de la série VME, 7'Hx6 "W, couverture, noir, VME6C

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: VME6C

Gestionnaire vertical de la série VME, 7'Hx6 "W, couverture, noir.

  • Couverture
  • Noir

Général

Catalog Number

VME6C

Matériau

Aluminum Door

Nom du fini

Black Powder Coated

Série

VME

Type de montage

Attaches to Standard 7'/84" Relay Racks

UPC

662620342375

Dimensions

Largeur

6 in