Marque: Bell
No de catalogue: 5694-0
Ãclairage nocturne automatique
No
Ãtanche à l'eau
No
Catalog Number
5694-0
Couleur
Clair
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Glass
Nombre de bâtis compris
1
Résistant aux intempéries
Yes
Source d'éclairage
Incandescent
Trousse d'éclairage
No
Type
Replacement Globe
Type d'appareil
Landscape
Type de lentille/vitre
Clear
Type de montage
Ground
UPC
050169569405
Hauteur
3.25 in
Hauteur de l'emballage
3.25 in
Largeur
3.25 in
Largeur de l'emballage
3.25 in
Longueur de l'emballage
5 in
Poids de l'emballage
0.867 lb
Profondeur
5 in
Plage de puissances
0-40 W
Puissance de l'ampoule (W)
40 W
Tension primaire
120 V
Certifié ENERGY STAR
No
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Ãtanche à l'eau
No
Résistant aux intempéries
Yes
Tête de lampe réglable
No
Nombre de bâtis compris
1
Emballage standard
4
Nombre d'unités sur la palette
560
Quantité dans l'emballage
4
Type d'emballage
Box