HUBBELL CANADA
Image of HBLALU34GBM Goulotte en aluminium Couvercle StyleLine® rectangulaire, HBLALU34GBM
Image of HBLALU34GBM Goulotte en aluminium Couvercle StyleLine® rectangulaire, HBLALU34GBM

Goulotte en aluminium Couvercle StyleLine® rectangulaire, HBLALU34GBM

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLALU34GBM

Couvercle StyleLine® rectangulaire pour goulotte en aluminium, série HBLALU3800/HBALUL4800.

  • Open System data option available
  • Base mounted cover plates available for added strength
  • Cover plates offer option for most common power device applications
  • Option de données du système ouvert disponible 
  •  Plaques de recouvrement montées sur base disponibles pour plus de solidité 
  • Les plaques de recouvrement offrent une option pour les applications de dispositifs électriques les plus courantes.

Général

Catalog Number

HBLALU34GBM

Couleur

Aluminium

Matériau

Aluminum

Série

  • HBLALU3800
  • HBLALU4800

Spécifications

Material - Anodized Aluminum

Type

Style Line® Receptacle

Type

Cover Plates

Type d'article

HBLALU3800/HBLALU4800 Series

UPC

783585113487

Dimensions

Poids

0.85 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5