HUBBELL CANADA
Goulotte en fil métallique à couvercle rabattable 4X4X24 en acier au carbone - Gris, T4424CH
Image of T4424CH Goulotte en fil métallique à couvercle rabattable 4X4X24 en acier au carbone - Gris, T4424CH
*Image représentative
Image of T4424CH Goulotte en fil métallique à couvercle rabattable 4X4X24 en acier au carbone - Gris, T4424CH

Goulotte en fil métallique à couvercle rabattable 4X4X24 en acier au carbone - Gris, T4424CH

Marque: Wiegmann

No de catalogue: T4424CH

Goulotte en fil métallique à couvercle rabattable 4X4X24 en acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau.

Auge et couvercle fabriqués en acier de calibre 14. Coutures soudées en continu, rectifiées en douceur, avec moins de défonçages ou de trous. Un joint résistant à l’huile et un adhésif sont fournis. L'auge est livrée avec des pinces externes faciles à utiliser et une charnière continue. Des pieds de montage externes sont fournis.

Général

Application

Designed to protect from dirt, dust, oil, and water.

Catalog Number

T4424CH

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Trough

Type d'accessoire

Trough

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Polyester Powder

UPC

786725326457

Dimensions

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Longueur actuelle

24 in

Poids

11 lb

Profondeur

24 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4, IP66

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

64

Quantité dans l'emballage

1