HUBBELL CANADA
Image of HBL3000BIV Goulotte en métal, base 10', série HBL3000, ivoire, HBL3000BIV

Goulotte en métal, base 10', série HBL3000, ivoire, HBL3000BIV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL3000BIV

Goulotte en métal, base 10', série HBL3000, ivoire.

  • Se monte facilement sur les murs ou les paillasses
  • Gamme complète de goulottes métalliques de grande taille, à canal unique et en deux parties
  • Grande base à canal unique pour les câbles d'alimentation ou les câbles de données.

Général

Catalog Number

HBL3000BIV

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Série

HBL3000 Series

Spécifications

  • Channel Area - 3.7 (sq. in.)
  • Metal Section Length - 10 Ft.

Type

Single Channel

Type

Base seulement

Type d'armoire

Classement NEMA 1

Type d'article

Série HBL3000

UPC

783585215037

Dimensions

Longueur

10 ft

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

100