HUBBELL CANADA
Image of HBL2000CAGY Goulotte en métal, couvercle 5', série HBL2000, gris, HBL2000CAGY

Goulotte en métal, couvercle 5', série HBL2000, gris, HBL2000CAGY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2000CAGY

Goulotte en métal, couvercle 5', série HBL2000, gris.

  • Applications électriques de plus grande capacité
  • Disponible en option couvercle seul ou base et couvercle
  • Le couvercle est d'une épaisseur de 0,040 pouce (1,016), ce qui permet d'atteindre une tension de 600 V CA.

Général

Catalog Number

HBL2000CAGY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Performance

Electrical - Rating - 600V Rated

Série

HBL2000A

Spécifications

  • Channel Area (sq. in.) - 0.89
  • Cover Thickness - 0.040 in. (1.016)
  • Material - Galvanized Steel

Type

Single Channel

Type

Couvercle seulement

Type d'armoire

Classement NEMA 1

Type d'article

Série HBL2000

UPC

783585214061

Dimensions

Longueur

5 ft

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Liée à l'opération

Performance

Electrical - Rating - 600V Rated

Logistique

Quantité dans l'emballage

50