HUBBELL CANADA
Image of HBL50010IV Goulotte électrique en métal 10 pi à un canal, HBL50010IV

Goulotte électrique en métal 10 pi à un canal, HBL50010IV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL50010IV

Goulotte électrique en métal 10 pi à un canal Série HBL500, Gris.

  • Idéal pour les applications de communication de données et les applications neutres surdimensionnées
  • Le plus grand canal de câbles à bas profil disponible dans sa catégorie
  • Disponible avec des raccords de 1,5 po (38,10 mm) rayon de courbure de 1 1/2 po (38,10) de catégorie 6 et 6A de

Général

Catalog Number

HBL50010IV

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Série

HBL500

Spécifications

  • Channel Area (sq. in.) - 0.22
  • Length - 10 ft.
  • Material - Galvanized Steel

Type

Single Channel

Type

Base et couvercle

Type d'armoire

Classement NEMA 1

Type d'article

Série HBL500 dédiée

UPC

783585216652

Dimensions

Longueur

10 ft

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

100