HUBBELL CANADA
Image of HBL3001GY Goulotte métallique, accouplement, HBL3000, HBL3001GY
Image of HBL3001GY Goulotte métallique, accouplement, HBL3000, HBL3001GY

Goulotte métallique, accouplement, HBL3000, HBL3001GY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL3001GY

Goulotte métallique, accouplement, série HBL3000.

  • Utilise les canalisations, les raccords et les accessoires de la série HBL 3000 pour personnaliser l'installation
  • Finition résistante aux rayures
  • Pour une utilisation jusqu'à 600V CA

Général

Catalog Number

HBL3001GY

Couleur

Gris

Famille de produit

HBL3000 Series

Matériau

Steel

Spécifications

  • Trak Fitting - Wire Clip
  • Trak Item - Coupling

Type

Coupling

Type

Miscellaneous Fittings

Type d'article

HBL3000 Series

UPC

783585215150

Dimensions

Poids

0.1 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3780

Quantité dans l'emballage

20