HUBBELL CANADA
Image of HBL3000TFIV Goulotte métallique HBL3000,raccord de transition Hubbell à WM, HBL3000TFIV

Goulotte métallique HBL3000,raccord de transition Hubbell à WM, HBL3000TFIV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL3000TFIV

Goulotte métallique série HBL3000,raccord de transition Hubbell à WM.

  • Classement UL pour passer du goulotte en métal Wiremold® série 3000 au goulotte en métal série Hubbell HBL3000
  • le raccord réducteur permet la transition de la série Hubbell HBL3000 au goulotte série Hubbell HBL2000

Général

Catalog Number

HBL3000TFIV

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Série

HBL3000 Series

Spécifications

  • Trak Fitting - Transition
  • Trak Item - Fittings

Type

Transition Fitting

Type

Raccords divers

Type d'article

Série HBL3000

UPC

783585215129

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

10