HUBBELL CANADA
Goulotte métallique HBL6750, plaque de recouvrement de dispositif, 1-groupe, une communication, HBL6747C1GY
Image of HBL6747C1GY Goulotte métallique HBL6750, plaque de recouvrement de dispositif, 1-groupe, une communication, HBL6747C1GY

Goulotte métallique HBL6750, plaque de recouvrement de dispositif, 1-groupe, une communication, HBL6747C1GY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL6747C1GY

Goulotte métallique série HBL6750, plaque de recouvrement du dispositif, 1-groupe, une communication.

  • Une ouverture pour plaque d'appareil commercial à 1 groupe, deux caches
  • à utiliser avec les plaques de déclenchement à 1 groupe disponibles dans le commerce

Général

Catalog Number

HBL6747C1GY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Série

HBL6750 Series

Spécifications

Material - Galvanized Steel

Type

Commercial Device Plate Opening and Blank

Type

Plates

Type d'article

HBL6750 Series

UPC

783585218113

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Logistique

Quantité dans l'emballage

5