Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLALU24IG506
Catalog Number
HBLALU24IG506
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre de prises
10
Performance
Série
Aluminum
Spécifications
Type
Isolated Ground
Type
Single Circuit
Type d'article
Aluminum Pre-Wired PlugTrak
UPC
783585113371
Longueur
5 ft
Courant nominal
20 A
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#12 AWG THHN
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Performance
Nombre de prises
10
Quantité dans l'emballage
2