Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PB2SPL10
Standard
Catalog Number
PB2SPL10
Construction
Plastique extrudé
Couleur
Blanc cassé
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
thermoplastique
Ouvertures défonçables
Aucun
Performance
Série
PB2
Spécifications
Type
Two Channel
Type
Couvercle seulement
Type d'armoire
Classement NEMA 1
Type d'article
PB2, BaseTrak à 2 canaux
Type de couvercle
Amovible
UPC
783585310046
Dimensions
10 ft x 4.5 po x 1.42 po
Hauteur
1.42 in
Largeur
4.5 in
Longueur
10 ft
Emplacement non dangereux
Non Hazardous
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Performance
Ouvertures défonçables
Aucun
Quantité dans l'emballage
120