HUBBELL CANADA
Image of PB3SS Goulotte non-métallique BaseTrak, courroie de sécurité, PB3SS

Goulotte non-métallique BaseTrak, courroie de sécurité, PB3SS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PB3SS

Goulotte non-métallique, Série BaseTrak, Bande de sécurité.

  • Empêche toute altération potentielle du couvercle PB3 BaseTrak
  • peut également être utilisé comme couvercle d'épissure

Général

Catalog Number

PB3SS

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Non-Metallic

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Série

  • PB2
  • PB3

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

Strap

Type

Miscellaneous Fittings

Type d'article

PB2 and PB3 BaseTrak Series

UPC

783585090931

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Logistique

Quantité dans l'emballage

50