HUBBELL CANADA
Goulotte non-métallique à loquet PremiseTrak, base et couvercle, coude interne, PP1IEBC
Image of PP1IEBC Goulotte non-métallique à loquet PremiseTrak, base et couvercle, coude interne, PP1IEBC

Goulotte non-métallique à loquet PremiseTrak, base et couvercle, coude interne, PP1IEBC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PP1IEBC

Goulotte non-métallique, PremiseTrak à loquet, base et couvercle, coude interne.

Coude interne à rayon de courbure de 1¼ po pleine capacité

Général

Catalog Number

PP1IEBC

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Non-Metallic

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Série

PP1

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

Internal

Type

Elbows

Type d'article

PP1 PremiseTrak (Latching) Series

UPC

783585090511

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Logistique

Quantité dans l'emballage

25