Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PW2BC5
Standard
Application
Base et couvercle de 5 pieds
Catalog Number
PW2BC5
Construction
Plastique extrudé
Couleur
Blanc cassé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
thermoplastique
Ouvertures défonçables
Aucun
Performance
Série
PW2
Spécifications
Type
Two Channel, Latching
Type
Base et couvercle
Type d'armoire
Classement NEMA 1
Type d'article
PW2, WallTrak à 2 canaux - Loquet
Type de couvercle
Amovible
UPC
783585090610
Largeur
2.12 in
Longueur
5 ft
Emplacement non dangereux
Non Hazardous
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Performance
Ouvertures défonçables
Aucun
Quantité dans l'emballage
50