HUBBELL CANADA
Goulotte non-métallique à loquet WallTrak, WallTRAK2,base et couvercle adhésifs, 5', PW2ABC5
Image of PW2ABC5 Goulotte non-métallique à loquet WallTrak, WallTRAK2,base et couvercle adhésifs, 5', PW2ABC5

Goulotte non-métallique à loquet WallTrak, WallTRAK2,base et couvercle adhésifs, 5', PW2ABC5

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PW2ABC5

Goulotte non-métallique, loquet WallTrak, WallTRAK2,base et couvercle adhésifs, 5'.

  • Listé UL et certifié CSA à 600 volts
  • les goulottes à verrouillage à un et deux canaux sont à double classification pour les applications d'alimentation et de données, réduisant les besoins d'inventaire

Standard

Général

Application

Base et couvercle de 5' - dos adhésif

Catalog Number

PW2ABC5

Construction

Plastique extrudé

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

thermoplastique

Ouvertures défonçables

Aucun

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Série

PW2

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Length - 5 ft. (1.5m)
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

Two Channel, Latching

Type

Base et couvercle

Type d'armoire

Classement NEMA 1

Type d'article

PW2, WallTrak à 2 canaux - Loquet

Type de couvercle

Amovible

UPC

783585090597

Dimensions

Largeur

2.12 in

Longueur

5 ft

Certifications et conformité

Emplacement non dangereux

Non Hazardous

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Configuration

Ouvertures défonçables

Aucun

Logistique

Quantité dans l'emballage

50