HUBBELL CANADA
Image of PT205212 Goulotte non métallique PLUGTRAK, 5', 20A 2-Circuits, 5-Duplex, PT205212

Goulotte non métallique PLUGTRAK, 5', 20A 2-Circuits, 5-Duplex, PT205212

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PT205212

Goulotte non métallique PLUGTRAK, 5', 20A 125V, 2-Circuits, 5-Duplex.

  • Disponible en longueurs de 5 pieds ou 6 pieds
  • Configurations d'espacement multiples
  • PlugTrak® câblé s'associe aux raccords et boîtiers LANTrak®.

Général

Catalog Number

PT205212

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de prises

5

Performance

  • Electrical - Crush Resistance - 300 lbs.
  • Electrical - Impact Resistance - 5 ft. lbs
  • Electrical - Receptacle Rating - NEMA 5-15R & 5-20R
  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F
  • Mechanical - Wire - #12 AWG Stranded Copper

Série

Non-Metallic

Spécifications

  • Material - UV Stabilized PVC
  • Number of Receptacles - 5 Duplex
  • PlugTrak Amperage - 20A
  • PlugTrak Length - 5 Foot
  • Receptacle Face - Thermoplastic
  • Spacing - 12 Inch

Type

Standard

Type

Deux circuits

Type d'article

PlugTrak précâblé

UPC

783585091044

Dimensions

Longueur

5 ft

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG THHN

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Crush Resistance - 300 lbs.
  • Electrical - Impact Resistance - 5 ft. lbs
  • Electrical - Receptacle Rating - NEMA 5-15R & 5-20R
  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F
  • Mechanical - Wire - #12 AWG Stranded Copper

Configuration

Nombre de prises

5

Logistique

Quantité dans l'emballage

10