HUBBELL CANADA
Image of PDB2DIV Goulotte non-métallique PolyTrak, boîtier PolyTrak, double, profond, PDB2DIV

Goulotte non-métallique PolyTrak, boîtier PolyTrak, double, profond, PDB2DIV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PDB2DIV

Goulotte non-métallique, série PolyTrak, boîtier PolyTrak, double, profond.

  • Réduit les besoins en stock 
  • Élimine le besoin de commander trois boîtes séparées 
  • Boîtes disponibles dans des profils bas, standard et profonds

Général

Catalog Number

PDB2DIV

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Série

PW2

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

Divider/Pass Thru

Type

Boîtes

Type d'article

Série PW2 WallTrak (loquet)

UPC

783585091303

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Quantité dans l'emballage

10