HUBBELL CANADA
Image of PP1ABC5 Goulotte non-métallique PremiseTrak à loquet, base et couvercle adhésifs, 5', PP1ABC5

Goulotte non-métallique PremiseTrak à loquet, base et couvercle adhésifs, 5', PP1ABC5

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PP1ABC5

Goulotte non-métallique, PremiseTrak à loquet, base et couvercle adhésifs, 5'.

  • Listé UL et certifié CSA à 600 volts
  • les goulottes à verrouillage à un et deux canaux sont à double classification pour les applications d'alimentation et de données, réduisant les besoins d'inventaire

Standard

Général

Application

Base et couvercle de 5' - dos adhésif

Catalog Number

PP1ABC5

Construction

Plastique extrudé

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

thermoplastique

Ouvertures défonçables

Aucun

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Série

PP1

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Length - 5 ft. (1.5m)
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

Single Channel, Latching

Type

Base et couvercle

Type d'armoire

Classement NEMA 1

Type d'article

PP1, PremiseTrak 2- Loquet

Type de couvercle

Intégrale

UPC

783585090443

Dimensions

Largeur

0.84 in

Longueur

5 ft

Certifications et conformité

Emplacement non dangereux

Non Hazardous

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Configuration

Ouvertures défonçables

Aucun

Logistique

Quantité dans l'emballage

100