HUBBELL CANADA
Goulotte non métallique Super BaseTrak, bande de sécurité/couvercle d'épissure, PS3SS
Image of PS3SS Goulotte non métallique Super BaseTrak, bande de sécurité/couvercle d'épissure, PS3SS

Goulotte non métallique Super BaseTrak, bande de sécurité/couvercle d'épissure, PS3SS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PS3SS

Goulotte non métallique, Super BaseTrak, bande de sécurité/couvercle d'épissure.

  • Empêche toute altération potentielle du couvercle Super BaseTrak de la PS3
  • peut également être utilisé comme couvercle d'épissure

Général

Catalog Number

PS3SS

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Non-Metallic

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Série

PS3

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

Strap

Type

Miscellaneous Fittings

Type d'article

PS3 Super BaseTrak Series

UPC

783585090184

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Logistique

Quantité dans l'emballage

5