HUBBELL CANADA
Image of PW1LPB Goulotte non-métallique WallTrak1,boîtier, 1-groupe, profil mince, PW1LPB

Goulotte non-métallique WallTrak1,boîtier, 1-groupe, profil mince, PW1LPB

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PW1LPB

Goulotte non métallique, Série WallTrak1,boîtier, 1-groupe, profil mince.

  • Réduit les besoins en stock 
  • Élimine le besoin de commander trois boîtes séparées 
  • Boîtes disponibles dans des profils bas, standard et profonds

Général

Catalog Number

PW1LPB

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Série

PW1

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

Low Profile

Type

Boîtes

Type d'article

Série PW1 WallTrak (loquet)

UPC

783585092119

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Quantité dans l'emballage

5