Marque: Wiegmann
No de catalogue: RSCG040448G
Conçu pour protéger le câblage des installations extérieures contre la pluie, le grésil et la neige ou à l'intérieur contre les gouttes d'eau.
Application
Designed to protect wiring in outdoor installations against rain, sleet and snow, or indoors against dripping water.
Catalog Number
RSCG040448G
Construction
Spot and Tack Welded
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Yes
Type
Gutter
Type de fini
Galvanized
Type de montage
Embossed Mounting Holes
UPC
786725408214
Capacité en pieds cubes
768 cu.in
Hauteur
4 in
Hauteur actuelle
4.06 in
Largeur
4 in
Largeur actuelle
4.06 in
Longueur actuelle
48.13 in
Poids
17 lb
Profondeur
48 in
Profondeur actuelle
48.13 in
Entrée de câble
Knock Outs
Classe NEMA nominale
3R
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Ouvertures défonçables
Yes
Quantité dans l'emballage
4