HUBBELL CANADA
Gouttière N3R 6X6X12 Acier au carbone - Galvanisé, RSCG060612G
Image of RSCG060612G Gouttière N3R 6X6X12 Acier au carbone - Galvanisé, RSCG060612G

Gouttière N3R 6X6X12 Acier au carbone - Galvanisé, RSCG060612G

Marque: Wiegmann

No de catalogue: RSCG060612G

Gouttière N3R 6X6X12 Acier au carbone - Galvanisé.

Conçu pour protéger le câblage des installations extérieures contre la pluie, le grésil et la neige ou à l'intérieur contre les gouttes d'eau.

  • La cuvette et le couvercle sont fabriqués en acier pré-galvanisé G-90 de calibre 16
  • le dessus de l'écran d'égouttement et les côtés lisses et sans joint, à l'avant et à l'arrière, empêchent la pluie, la neige et le grésil de pénétrer dans l'enceinte
  • des trous de montage gaufrés sont commodément situés à l'arrière
  • un couvercle amovible à enfiler est solidement fixé à l'aide de vis situées le long du bord inférieur
  • des débouchures sont prévues sur le fond de l'enceinte.

Général

Application

Designed to protect wiring in outdoor installations against rain, sleet and snow, or indoors against dripping water.

Catalog Number

RSCG060612G

Construction

Spot and Tack Welded

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Yes

Type

Gutter

Type de fini

Galvanized

Type de montage

Embossed Mounting Holes

UPC

786725846184

Dimensions

Capacité en pieds cubes

432 cu.in

Hauteur

6 in

Hauteur actuelle

6.06 in

Largeur

6 in

Largeur actuelle

6.06 in

Poids

8 lb

Profondeur

12 in

Profondeur actuelle

12.13 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Knock Outs

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3R

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

108

Quantité dans l'emballage

1