Marque: Wiegmann
No de catalogue: RSCG060672
Conçu pour protéger le câblage des installations extérieures contre la pluie, le grésil et la neige ou à l'intérieur contre les gouttes d'eau.
Application
Designed to protect wiring in outdoor installations against rain, sleet and snow, or indoors against dripping water.
Catalog Number
RSCG060672
Construction
Spot and Tack Welded
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Yes
Type
Gutter
Type de fini
Polyester Powder
Type de montage
Embossed Mounting Holes
UPC
786725408757
Capacité en pieds cubes
2592 cu.in
Hauteur
6 in
Hauteur actuelle
6.06 in
Largeur
6 in
Largeur actuelle
6.06 in
Poids
36.5 lb
Profondeur
72 in
Profondeur actuelle
72.13 in
Entrée de câble
Knock Outs
Classe NEMA nominale
3R
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Ouvertures défonçables
Yes
Nombre d'unités sur la palette
25
Quantité dans l'emballage
1