Marque: Wiegmann
No de catalogue: RSCG040460GNK
Conçu pour protéger le câblage des installations extérieures contre la pluie, le grésil et la neige ou à l'intérieur contre les gouttes d'eau.
Application
Designed to protect wiring in outdoor installations against rain, sleet and snow, or indoors against dripping water.
Catalog Number
RSCG040460GNK
Construction
Spot and Tack Welded
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Gutter
Type de fini
Galvanized
Type de montage
Embossed Mounting Holes
UPC
786725863365
Capacité en pieds cubes
960 cu.in
Hauteur
4 in
Hauteur actuelle
4.06 in
Largeur
4 in
Poids
100 lb
Profondeur
60 in
Profondeur actuelle
60.13 in
Classe NEMA nominale
3R
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
40
Quantité dans l'emballage
1