Marque: Wiegmann
No de catalogue: RSCG040472NK
Conçu pour protéger le câblage des installations extérieures contre la pluie, le grésil et la neige ou à l'intérieur contre les gouttes d'eau.
Application
Designed to protect wiring in outdoor installations against rain, sleet and snow, or indoors against dripping water.
Catalog Number
RSCG040472NK
Construction
Spot and Tack Welded
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Gutter
Type de fini
Polyester Powder
Type de montage
Embossed Mounting Holes
UPC
786725865468
Capacité en pieds cubes
1152 cu.in
Hauteur
4 in
Hauteur actuelle
4.06 in
Largeur
4 in
Largeur actuelle
4.06 in
Poids
20 lb
Profondeur
72 in
Profondeur actuelle
72.13 in
Classe NEMA nominale
3R
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
32
Quantité dans l'emballage
1