Marque: Wiegmann
No de catalogue: RSCG060636NK
Application
Designed to protect wiring in outdoor installations against rain, sleet and snow, or indoors against dripping water.
Catalog Number
RSCG060636NK
Construction
Spot and Tack Welded
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Gutter
Type de fini
Polyester Powder
Type de matériel
Carbon Steel
Type de montage
Embossed Mounting Holes
UPC
786725863419
Capacité en pieds cubes
1296 cu.in
Hauteur
6 in
Hauteur actuelle
6.06 in
Largeur
6 in
Largeur actuelle
6.06 in
Poids
19 lb
Profondeur
36 in
Profondeur actuelle
36.13 in
Classe NEMA nominale
3R
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
30
Quantité dans l'emballage
1