HUBBELL CANADA
Gouttière N3R - Sans débouchures 6X6X48 Acier au carbone - Gris, RSCG060648NK
Image of RSCG060648NK Gouttière N3R - Sans débouchures 6X6X48 Acier au carbone - Gris, RSCG060648NK

Gouttière N3R - Sans débouchures 6X6X48 Acier au carbone - Gris, RSCG060648NK

Marque: Wiegmann

No de catalogue: RSCG060648NK

Gouttière N3R - Sans débouchures 6X6X48 Acier au carbone - Gris.

  • Trough and cover fabricated from 16 gauge carbon steel
  • Drip shield top and smooth seamless sides, front and back, prevent rain, snow and sleet from entering the enclosure
  • Embossed mounting holes are conveniently located on the back
  • A slip-on removable cover is securely fastended with screws located along the bottom edge
  • Auge et couvercle fabriqués en acier au carbone de calibre 16 
  • dessus anti-goutte et côtés lisses et sans couture, à l'avant et à l'arrière, empêchent la pluie, la neige et le grésil de pénétrer dans l'enceinte
  • les trous de montage en relief sont idéalement situés à l'arrière
  • un couvercle amovible à enfiler est solidement fixé avec des vis situées le long du bord inférieur.

Général

Application

Designed to protect wiring in outdoor installations against rain, sleet and snow, or indoors against dripping water.

Catalog Number

RSCG060648NK

Construction

Spot and Tack Welded

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Gutter

Type de fini

Polyester Powder

Type de matériel

Carbon Steel

Type de montage

Embossed Mounting Holes

UPC

786725863433

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1728 cu.in

Hauteur

6 in

Hauteur actuelle

6.06 in

Largeur

6 in

Largeur actuelle

6.06 in

Longueur actuelle

48.13 in

Poids

25 lb

Profondeur

48 in

Profondeur actuelle

48.13 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3R

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

25

Quantité dans l'emballage

1