HUBBELL CANADA
Gouttière N3R - Sans débouchures 8X8X24 Acier au carbone - Galvanisé, RSCG080824GNK
Image of RSCG080824GNK Gouttière N3R - Sans débouchures 8X8X24 Acier au carbone - Galvanisé, RSCG080824GNK

Gouttière N3R - Sans débouchures 8X8X24 Acier au carbone - Galvanisé, RSCG080824GNK

Marque: Wiegmann

No de catalogue: RSCG080824GNK

Gouttière N3R - Sans débouchures 8X8X24 Acier au carbone - Galvanisé.

Conçu pour protéger le câblage des installations extérieures contre la pluie, le grésil et la neige ou à l'intérieur contre les gouttes d'eau.

  • Trough and cover fabricated from 16 gauge G-90 pre-galvanized steel
  • Drip shield top and smooth seamless sides, front and back, prevent rain, snow and sleet from entering the enclosure
  • Embossed mounting holes are conveniently located on the back
  • A slip-on removable cover is securely fastened with screws located along the bottom edge
  • Auge et couvercle fabriqués à partir d'acier pré-galvanisé G-90 de calibre 16 
  • Dessus anti-goutte et côtés lisses et sans couture, à l'avant et à l'arrière, empêchent la pluie, la neige et le grésil de pénétrer dans l'enceinte
  • Les trous de montage en relief sont idéalement situés à l'arrière
  • Un couvercle amovible à enfiler est solidement fixé avec des vis situées le long du bord inférieur.

Général

Application

Designed to protect wiring in outdoor installations against rain, sleet and snow, or indoors against dripping water.

Catalog Number

RSCG080824GNK

Construction

Spot and Tack Welded

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Gutter

Type de fini

Galvanized

Type de montage

Embossed Mounting Holes

UPC

786725863501

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1920 cu.in

Hauteur

8 in

Hauteur actuelle

8.06 in

Largeur

10 in

Poids

18 lb

Profondeur

24 in

Profondeur actuelle

24.13 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3R

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

25

Quantité dans l'emballage

1