HUBBELL CANADA
Gouttière N3R - Sans débouchures 8X8X36 Acier au carbone - Gris, RSCG080836NK
Image of RSCG080836NK Gouttière N3R - Sans débouchures 8X8X36 Acier au carbone - Gris, RSCG080836NK
*Image représentative
Image of RSCG080836NK Gouttière N3R - Sans débouchures 8X8X36 Acier au carbone - Gris, RSCG080836NK

Gouttière N3R - Sans débouchures 8X8X36 Acier au carbone - Gris, RSCG080836NK

Marque: Wiegmann

No de catalogue: RSCG080836NK

Gouttière N3R - Sans débouchures 8X8X36 Acier au carbone - Gris.

  • Trough and cover fabricated from 16 gauge carbon steel
  • Drip shield top and smooth seamless sides, front and back, prevent rain, snow and sleet from entering the enclosure
  • Embossed mounting holes are conveniently located on the back
  • A slip-on removable cover is securely fastended with screws located along the bottom edge
  • Auge et couvercle fabriqués en acier au carbone de calibre 16 
  • dessus anti-goutte et côtés lisses et sans couture, à l'avant et à l'arrière, empêchent la pluie, la neige et le grésil de pénétrer dans l'enceinte
  • les trous de montage en relief sont idéalement situés à l'arrière
  • un couvercle amovible à enfiler est solidement fixé avec des vis situées le long du bord inférieur.

Général

Application

Designed to protect wiring in outdoor installations against rain, sleet and snow, or indoors against dripping water.

Catalog Number

RSCG080836NK

Construction

Spot and Tack Welded

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Gutter

Type de fini

Polyester Powder

Type de montage

  • Embossed Mounting Holes
  • Embossed Mounting Holes

UPC

786725863518

Dimensions

Capacité en pieds cubes

3456 cu.in

Hauteur

8 in

Hauteur actuelle

8.06 in

Largeur

12 in

Largeur actuelle

8.06 in

Poids

25 lb

Profondeur

36 in

Profondeur actuelle

36.13 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3R

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

15

Quantité dans l'emballage

1